ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

シリコンマイクロチューブ 0.2×0.3 10m

シリコンマイクロチューブ 0.2×0.3 10m 94-2702
通常単価(税別)
6,842円
税込単価
7,526円
通常出荷日:7日目

【特長】・超極細のシリコンチューブです。・内径×外径(mm):0.2×0.3・入数(m):10

型番:

94-2702
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-2702の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
0.2×0.3
内容量
10m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
94-2702

内容量

最小発注数量
10m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,842円
( 7,526円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細のシリコンチューブです。
・内径×外径(mm):0.2×0.3
・入数(m):10

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンマイクロチューブ 0.2×0.3 10mの型番94-2702のページです。 型番94-2702に関する仕様情報を記載しております。
シリコンマイクロチューブ 0.2×0.3 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンマイクロチューブ 0.2×0.3 10m
シリコンマイクロチューブ 0.1×0.2 10m
シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m
タイゴン チューブ LMT-55 TL2
タイゴン チューブ LMT-55 TL3
PFAチューブ 6×5×10m
メーカー三商三商三商ケニスケニスアズワン
通常価格6,842円8,174円5,949円5,381円7,064円7,547円
通常出荷日7日目7日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)0.2×0.30.1×0.20.3×0.42×43×55×6
内容量10m10m(2m×5本)10m---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました