17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン真空エコホース 12×30  94-2647

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クラウン真空エコホース 12×30 <m単位>

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

94-2647

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。
・耐オゾン性、耐候性に優れている。
・天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有し柔軟性に富んでいる。
・食品衛生法適合(n-ヘプタンを除く) 。
・使用可能温度範囲:-50~50℃
・内径(mm):12
・外径(mm):30
・入数(m):1
・定尺(m):10
・材質:サーモプラスチックエラストマー(TPD)

ご注意

  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト