ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クラウン真空エコホース 7.5×21

クラウン真空エコホース 7.5×21  94-2645
通常単価(税別)
3,024円
税込単価
3,326円
通常出荷日:5日目

【特長】・ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。・耐オゾン性、耐候性に優れている。・天然ゴム製に近い...

詳細を確認
  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-2645
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-2645の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2645
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,024円
( 3,326円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。
・耐オゾン性、耐候性に優れている。
・天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有し柔軟性に富んでいる。
・食品衛生法適合(n-ヘプタンを除く) 。
・使用可能温度範囲:-50~50℃
・内径(mm):7.5
・外径(mm):21
・入数(m):1
・定尺(m):10
・材質:サーモプラスチックエラストマー(TPD)

ご注意

  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン真空エコホース 7.5×21 <m単位>の型番94-2645のページです。 型番94-2645に関する仕様情報を記載しております。
クラウン真空エコホース 7.5×21 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン真空エコホース 7.5×21
クラウン真空エコホース 4.5×15
クラウン真空エコホース 6×15
クラウン真空エコホース 6×12
クラウン真空エコホース 12×30
クラウン真空エコホース 25×50
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,024円1,581円1,414円1,227円4,425円9,911円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました