ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダクトホース用カフス N-38用

ダクトホース用カフス N-38用 94-2615
通常単価(税別)
912
税込単価
1,003
通常出荷日:8日目

【特長】・ダクトホースと機器類を接続する際にお使い頂けます。・使用可能温度範囲:-15~70℃。・材質...

詳細を確認

型番:

94-2615
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2615の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2615
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912
( 1,003 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクトホースと機器類を接続する際にお使い頂けます。
・使用可能温度範囲:-15~70℃。
・材質:軟質PVC
・規格:N-38用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダクトホース用カフス N-38用の型番94-2615のページです。 型番94-2615に関する仕様情報を記載しております。
ダクトホース用カフス N-38用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース用カフス N-38用
ダクトホース用カフス N-25用
ダクトホース用カフス N-100用
ダクトホース用カフス N-50用
ダクトホース用カフス N-16用
ダクトホース用カフス N-90用
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格9127463,1161,0886332,455
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました