ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フッ素樹脂シート 厚さ5mm 500×500

フッ素樹脂シート 厚さ5mm 500×500 94-1976
通常単価(税別)
45,983円
税込単価
50,581円
通常出荷日:8日目

【特長】・PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。・切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパ...

詳細を確認

型番:

94-1976
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-1976の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1976
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,983円
( 50,581円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。
・切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
・厚さ(mm):5
・サイズ(mm):500×500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素樹脂シート 厚さ5mm 500×500の型番94-1976のページです。 型番94-1976に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂シート 厚さ5mm 500×500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂シート 厚さ5mm 500×500
フッ素樹脂シート 厚さ1.5mm 500×500
フッ素樹脂シート 厚さ10mm 500×500
フッ素樹脂シート 厚さ1mm 500×500
ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500
フッ素樹脂シート 厚さ6mm 500×500
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格45,983円15,946円97,704円11,577円28,858円54,616円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目12日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました