ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
【特長】
・防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
・規格:アルミタイプ
・サイズ(mm):300×220×55
・入数(枚):25
・材質:PET・アルミ・ナイロン・L-LDPE
※サイズはチャック下×袋幅×底ガセット幅になります。


DESCO JAPAN
SCS 防湿シールドバッグ

三菱ガス化学
酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):436円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~