ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
石崎電機製作所 小型真空包装機脱気式専用ロール袋【1~100個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
【特長】
・片面がエンボス加工された専用ナイロン袋。真空パックが可能です。
・規格:専用一枚袋
・サイズ:30cm×40cm
・入数:100枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
卓上シーラー (溶着専用タイプ)
0通常価格(税別):13,240円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):3,069円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~