ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |

【特長】・長物の真空パックが可能です。・規格:専用ロール袋・サイズ:20cm×15m・入数:2本
【特長】
・長物の真空パックが可能です。
・規格:専用ロール袋
・サイズ:20cm×15m
・入数:2本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
バキュームシーラー用ポリ袋
5通常価格(税別):774円~

白光
簡易型シーラー ビニレイド 100-40W 平型プラグ
0通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~