ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パーフロOリング P-8

パーフロOリング P-8 94-1246
通常単価(税別)
1,356円
税込単価
1,492円
通常出荷日:5日目

【特長】・テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不...

詳細を確認

型番:

94-1246
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-1246の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1246
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,356円
( 1,492円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
・内径(mm):7.8
・線径(mm):1.9

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーフロOリング P-8の型番94-1246のページです。 型番94-1246に関する仕様情報を記載しております。
パーフロOリング P-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーフロOリング P-8
パーフロOリング P-10
パーフロOリング P-5
パーフロOリング P-3
パーフロOリング P-6
パーフロOリング P-20
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,356円1,542円1,078円768円1,160円4,129円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目12日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました