ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フッ素ゴム(FKM)Oリング P10 10入【10個入り】

フッ素ゴム(FKM)Oリング P10 10入 94-1212
通常単価(税別)
1,591
税込単価
1,750
通常出荷日:4日目

【特長】・フッ素ゴム(FKM):耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。・太さ(mm):1.9±0.0...

詳細を確認

型番:

94-1212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

94-1212の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1212
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,591
( 1,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素ゴム(FKM):耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
・太さ(mm):1.9±0.08
・内径(mm):9.8±0.20
・入数:10
※材質により、内径公差は変わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴム(FKM)Oリング P10 10入の型番94-1212のページです。 型番94-1212に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴム(FKM)Oリング P10 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました