ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フッ素ゴム(FKM)Oリング P5 10入【10個入り】

フッ素ゴム(FKM)Oリング P5 10入 94-1207
通常単価(税別)
3,422
税込単価
3,764
通常出荷日:5日目

【特長】・フッ素ゴム(FKM):耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。・太さ(mm):1.9±0.0...

詳細を確認

型番:

94-1207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

94-1207の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1207
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422
( 3,764 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素ゴム(FKM):耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
・太さ(mm):1.9±0.08
・内径(mm):4.8±0.18
・入数:10
※材質により、内径公差は変わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴム(FKM)Oリング P5 10入の型番94-1207のページです。 型番94-1207に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴム(FKM)Oリング P5 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴム(FKM)Oリング P5 10入
フッ素ゴム(FKM)Oリング P12.5 10入
フッ素ゴム(FKM)Oリング P25.5 10入
フッ素ゴム(FKM)Oリング P10 10入
フッ素ゴム(FKM)Oリング P3 10入
フッ素ゴム(FKM)Oリング P6 10入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,4226,46715,2171,5913,0921,581
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました