ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヒビキ ポリエチレン細管 №5 5m巻

ヒビキ ポリエチレン細管 №5 5m巻 94-1163
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:5日目

【特長】・規格:№5・内径×外径(mm):0.8×1.6・長さ(m):5・材質:LDPE

型番:

94-1163
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-1163の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1163
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:№5
・内径×外径(mm):0.8×1.6
・長さ(m):5
・材質:LDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒビキ ポリエチレン細管 №5 5m巻の型番94-1163のページです。 型番94-1163に関する仕様情報を記載しております。
ヒビキ ポリエチレン細管 №5 5m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒビキ ポリエチレン細管 №5 5m巻
ヒビキ ポリエチレン細管 №3 5m巻
ヒビキ ポリエチレン細管 №6 5m巻
ヒビキ ポリエチレン細管 №4 5m巻
ヒビキ ポリエチレン細管 №8 5m巻
ヒビキ ポリエチレン細管 №7 5m巻
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,021円1,002円1,021円1,002円1,090円1,051円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました