ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

真空ゴム管 長物 9×21 切売

真空ゴム管 長物 9×21 切売  94-1153
通常単価(税別)
5,190円
税込単価
5,709円
通常出荷日:5日目

【特長】・上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。・柔軟性に富み、軽量です。・使用可能温度範囲:...

詳細を確認
  • 定尺以内であればご注文数欄にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。例:3mをご希望の場合、ご注文数を3と入力してください。
  • 表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-1153
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-1153の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1153
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,190円
( 5,709円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。
・柔軟性に富み、軽量です。
・使用可能温度範囲:-20~60℃
・内径×外径(mm):9×21
・定尺(m):10

ご注意

  • 定尺以内であればご注文数欄にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。例:3mをご希望の場合、ご注文数を3と入力してください。
  • 表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ゴム管 長物 9×21 切売 <m単位>の型番94-1153のページです。 型番94-1153に関する仕様情報を記載しております。
真空ゴム管 長物 9×21 切売 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ゴム管 長物 9×21 切売
真空ゴム管 長物 6×21 切売
真空ゴム管 長物 7.5×21 切売
真空ゴム管 長物 9×24 切売
真空ゴム管 長物 9×21 10m巻
シリコン真空ゴム管 9×21
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,190円5,386円5,288円6,074円38,943円12,808円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト