ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

黒ゴムロートアダプター 6個組

黒ゴムロートアダプター 6個組 94-0568
通常単価(税別)
1,987円
税込単価
2,186円
通常出荷日:5日目

【特長】・規格:6個組・№1サイズ (上径/下径/高さ(mm)):21×15/13×7/15・№2サイ...

詳細を確認

型番:

94-0568
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-0568の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-0568
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987円
( 2,186円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:6個組
・№1サイズ (上径/下径/高さ(mm)):21×15/13×7/15
・№2サイズ (上径/下径/高さ(mm)):29×21/19×11/19
・№3サイズ (上径/下径/高さ(mm)):36×29/25×16/25
・№4サイズ (上径/下径/高さ(mm)):45×36/29×20/32
・№5サイズ (上径/下径/高さ(mm)):53×45/36×27/33
・№6サイズ (上径/下径/高さ(mm)):60×53/43×34/35
・材質:合成ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒ゴムロートアダプター 6個組の型番94-0568のページです。 型番94-0568に関する仕様情報を記載しております。
黒ゴムロートアダプター 6個組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒ゴムロートアダプター 6個組
シリコンロートアダプター 6個組
カラーシリコンアダプター 6個組
ディスポスプーン №6 50個入
コルクボーラー 6種組
ポリ柄杓 3.6L 黒
メーカー三商三商三商コクゴケニスコクゴ
通常価格1,987円3,551円3,092円2,043円6,051円7,184円
通常出荷日5日目5日目4日目8日目5日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました