ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シリコン管 12×18

シリコン管 12×18  94-0549
通常単価(税別)
2,927円
税込単価
3,220円
通常出荷日:5日目

【特長】・使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。・本製品は、一般工業用品向けに製造さ...

詳細を確認
  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-0549
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-0549の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-0549
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,927円
( 3,220円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。
・本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。
・ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
・内径×外径(mm):12×18
・入数(m):1
・定尺(m):50

ご注意

  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコン管 12×18 <m単位>の型番94-0549のページです。 型番94-0549に関する仕様情報を記載しております。
シリコン管 12×18 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン管 12×18
シリコン管 10×18
シリコン管 15×18
シリコン管 12×20
シリコン管 18×24
シリコン管 12×16
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,927円4,064円2,144円4,789円3,949円1,969円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました