ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

NBR Oリング P30【10個入り】

NBR Oリング P30 94-0533
通常単価(税別)
2,895
税込単価
3,185
通常出荷日:5日目

【特長】・ハイカー(NBR):耐油・耐摩耗性・耐熱性があります。・太さ(mm):3.5±0.10・内径...

詳細を確認

型番:

94-0533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

94-0533の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-0533
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,895
( 3,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイカー(NBR):耐油・耐摩耗性・耐熱性があります。
・太さ(mm):3.5±0.10
・内径(mm):29.7±0.29
・入数:10
※材質により、内径公差は変わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NBR Oリング P30の型番94-0533のページです。 型番94-0533に関する仕様情報を記載しております。
NBR Oリング P30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NBR Oリング P30
NBR Oリング P10
NBR Oリング P5
NBR Oリング P3
NBR Oリング P6
NBR Oリング P20
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,8956091,5121,5126092,306
通常出荷日5日目4日目5日目5日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました