ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

NBR Oリング P4【10個入り】

NBR Oリング P4 94-0506
通常単価(税別)
1,512
税込単価
1,663
通常出荷日:5日目

【特長】・ハイカー(NBR):耐油・耐摩耗性・耐熱性があります。・太さ(mm):1.9±0.08・内径...

詳細を確認

型番:

94-0506
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

94-0506の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-0506
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512
( 1,663 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイカー(NBR):耐油・耐摩耗性・耐熱性があります。
・太さ(mm):1.9±0.08
・内径(mm):3.8±0.14
・入数:10
※材質により、内径公差は変わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NBR Oリング P4の型番94-0506のページです。 型番94-0506に関する仕様情報を記載しております。
NBR Oリング P4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NBR Oリング P4
NBR Oリング P10
NBR Oリング P5
NBR Oリング P22.4
NBR Oリング P3
NBR Oリング P6
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,5126091,5122,4041,512609
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました