17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

94-0413
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-0413
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,898円
( 39,488円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径×外径(mm):5×7
・重量(kg/箱):2
・入数(m):114
・材質:天然ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アメゴム管 №5 2㎏入/箱の型番94-0413のページです。 型番94-0413に関する仕様情報を記載しております。
アメゴム管 №5 2㎏入/箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アメゴム管 №5 2㎏入/箱
シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入
真空ゴム管
フッ素ゴムチューブ
真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜
タイゴン チューブ LMT-55 TL2
メーカー三商三商ケニスアズワンケニスケニス
通常価格35,898円13,250円8,635円 -2,557円 -10,000円5,381円
通常出荷日10日目2日目6日目1日目〜6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト