ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml ライトブルー

カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml ライトブルー 93-7707
通常単価(税別)
789円
税込単価
868円
通常出荷日:4日目

【特長】・ノズルチップ式の洗浄瓶です。・カットすることでノズルの口径を調整できます。・キャップカラーに...

詳細を確認

型番:

93-7707
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-7707の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7707
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789円
( 868円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルチップ式の洗浄瓶です。
・カットすることでノズルの口径を調整できます。
・キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。
・12色のカラーよりお選び下さい。
・使いやすい広口タイプです。
・容量(ml):500
・カラー:ライトブルー
・材質:PE
※ノズルチップをカットする際は十分ご注意下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml ライトブルーの型番93-7707のページです。 型番93-7707に関する仕様情報を記載しております。
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml ライトブルー
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 1L ライトブルー
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml ライトバイオレット
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml ピンク
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 1L ライトバイオレット
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml レッド
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格789円975円789円789円975円789円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました