ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PEサンプル瓶 半透明 細口 250ml バルク【250個入り】

PEサンプル瓶 半透明 細口 250ml  バルク 93-7614
通常単価(税別)
33,175円
税込単価
36,493円
通常出荷日:5日目

【特長】・中栓無し・ワンタッチタイプのボトルです。・均一な厚みに成型されており、衝撃に強い耐性がありま...

詳細を確認

型番:

93-7614
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (250個入り)

93-7614の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7614
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,175円
( 36,493円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓無し・ワンタッチタイプのボトルです。
・均一な厚みに成型されており、衝撃に強い耐性があります。
・中栓無しでも、キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着し液漏れを防止します(ランダムに漏れ耐性テストを行っています)。
・ボトルのねじ山の上面は斜め直線状に切れ込んでおり、滑りや空回りを防いで密着性を高めています。
・内側表面にプラスチックのつなぎ目がなく、コンタミネーションを起こす恐れがありません。
・底部分も平らで均一に成型されており、また洗浄しやすいように、角が丸くなっています。
・目盛は付いておりません。
・本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
・キャップ:PP(ポリプロピレン)
・樹脂・原料について…FDA認証の超高純度樹脂を使用しています。また可塑剤や充填剤を使用しておらず、溶出物の心配なく使用できます。
・容量(ml):250
・A.口内径(mm):18
・B.キャップ付高さ(mm):133
・C.キャップ無高さ(mm):131
・D.ボトル外径(mm):61
・入数(本):250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEサンプル瓶 半透明 細口 250ml バルクの型番93-7614のページです。 型番93-7614に関する仕様情報を記載しております。
PEサンプル瓶 半透明 細口 250ml バルクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEサンプル瓶 半透明 細口 250ml バルク
PEサンプル瓶 半透明 広口 250ml バルク
PEサンプル瓶 半透明 細口 250ml
PEサンプル瓶 半透明 広口 250ml
PEサンプル瓶 半透明 細口 1000ml バルク
PEサンプル瓶 半透明 細口 30ml バルク
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格33,175円43,136円471円508円19,116円79,152円
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました