ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 20L

ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 20L 93-7508
通常単価(税別)
4,797円
税込単価
5,277円
通常出荷日:8日目

【特長】・グレー缶の使いやすい広口タイプです。・容量(L):20・口内径(mm):φ99・外寸法(mm...

詳細を確認

型番:

93-7508
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-7508の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7508
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,797円
( 5,277円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グレー缶の使いやすい広口タイプです。
・容量(L):20
・口内径(mm):φ99
・外寸法(mm):360×200×H410
・材質:本体・キャップ HDPE、中栓 LDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 20Lの型番93-7508のページです。 型番93-7508に関する仕様情報を記載しております。
ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 20L
ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 10L
ポリ正角缶 1ツ口 グレー 20L
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 5L W200×H250㎜
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 20L W340×H410㎜
ポリ正角缶 1ツ口 白 20L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格4,797円4,208円4,168円2,611円4,122円3,893円
通常出荷日8日目8日目4日目4日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました