ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ポリ正角缶 1ツ口 白 10L

ポリ正角缶 1ツ口 白 10L 93-7501
通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:5日目

【特長】・正角形ですので並べやすく省スペースです。・カラー:白・容量(L):10・口内径(mm) :φ...

詳細を確認

型番:

93-7501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-7501の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正角形ですので並べやすく省スペースです。
・カラー:白
・容量(L):10
・口内径(mm) :φ43
・胴寸(mm) :219×216
・高さ(mm) :300
・材質:本体・キャップ HDPE、中栓 LDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ正角缶 1ツ口 白 10Lの型番93-7501のページです。 型番93-7501に関する仕様情報を記載しております。
ポリ正角缶 1ツ口 白 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ正角缶 1ツ口 白 10L
ポリ正角缶 1ツ口 白 20L
ポリ正角缶 1ツ口 グレー 20L
ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 10L
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10L
ポリ平角缶 1ツ口 1L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,525円3,893円4,168円4,208円2,886円563円
通常出荷日5日目5日目4日目8日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました