ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10L

ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10L 93-7462
通常単価(税別)
2,886円
税込単価
3,175円
通常出荷日:5日目

【特長】・斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。・容量(L):10・口内径(mm)...

詳細を確認

型番:

93-7462
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-7462の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7462
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,886円
( 3,175円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
・容量(L):10
・口内径(mm):φ36.5
・外寸法(mm):305×148×H325
・材質:本体・キャップ HDPE、中栓・ノズル LDPE
※中栓はノズル側のみ付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10Lの型番93-7462のページです。 型番93-7462に関する仕様情報を記載しております。
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10L
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 5L
平角缶2ヶ口 ノズル付 10L
平角缶2ヶ口 ノズル付 5L
平角缶2ヶ口 ノズル付 20L
ポリエチレン角型瓶 10L平角(2ツ口)
メーカー三商三商コクゴコクゴコクゴケニス
通常価格2,886円2,106円2,158円1,449円2,679円2,503円
通常出荷日5日目5日目8日目8日目8日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました