ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE棒 8φ 1m

PTFE棒 8φ 1m 93-7354
通常単価(税別)
2,652
税込単価
2,917
通常出荷日:8日目

【特長】・外径×長さ(mm):φ8×1000

型番:

93-7354
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-7354の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7354
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,652
( 2,917 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径×長さ(mm):φ8×1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE棒 8φ 1mの型番93-7354のページです。 型番93-7354に関する仕様情報を記載しております。
PTFE棒 8φ 1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE棒 8φ 1m
PTFE棒 10φ 1m
PTFE棒 5φ 1m
PTFE棒 6φ 1m
PTFE棒 20φ 1m
PTFE棒 15φ 1m
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,6523,7171,3051,53213,4257,671
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました