ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PFA 広口洗浄瓶 250ml

PFA 広口洗浄瓶 250ml 93-6796
通常単価(税別)
8,911
税込単価
9,802
通常出荷日:5日目

【特長】・容量(ml):250

型番:

93-6796
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-6796の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-6796
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,911
( 9,802 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA 広口洗浄瓶 250mlの型番93-6796のページです。 型番93-6796に関する仕様情報を記載しております。
PFA 広口洗浄瓶 250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA 広口洗浄瓶 250ml
PFA広口洗浄瓶 250ml
PFA広口洗浄瓶 100ml
PFA 広口洗浄瓶 100ml
PFA 広口洗浄瓶 500ml
PFA広口洗浄瓶 500ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格8,91115,07111,0076,65911,56521,732
通常出荷日5日目8日目8日目5日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました