ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PFA タンクバスケット 本体

PFA タンクバスケット 本体 93-6771
通常単価(税別)
105,265
税込単価
115,792
通常出荷日:8日目

【特長】・セットで各種洗浄に便利です。・品名:本体・外寸法(mm):W364×D289×H144・容量...

詳細を確認

型番:

93-6771
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-6771の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-6771
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,265
( 115,792 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セットで各種洗浄に便利です。
・品名:本体
・外寸法(mm):W364×D289×H144
・容量(L):約9.35

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA タンクバスケット 本体の型番93-6771のページです。 型番93-6771に関する仕様情報を記載しております。
PFA タンクバスケット 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA タンクバスケット 本体
PFA タンクバスケット バスケット
角型タンク(PFA製)
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
タンク・Bシリーズ 本体/フタ
PFAボトル PFA中栓付 広口 100ml
メーカー三商三商アズワンケニスアズワン三商
通常価格105,26579,244327,74019,2316,348 -7,899
通常出荷日8日目8日目1日目6日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました