ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ジュラコン(R)撹拌ロッド 10φ×300㎜

ジュラコン(R)撹拌ロッド 10φ×300㎜ 93-6742
通常単価(税別)
2,001円
税込単価
2,201円
通常出荷日:8日目

【特長】・全長(mm):300・外径(mm):φ10

型番:

93-6742
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-6742の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-6742
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,001円
( 2,201円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長(mm):300
・外径(mm):φ10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジュラコン(R)撹拌ロッド 10φ×300㎜の型番93-6742のページです。 型番93-6742に関する仕様情報を記載しております。
ジュラコン(R)撹拌ロッド 10φ×300㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュラコン(R)撹拌ロッド 10φ×300㎜
ジュラコン(R)撹拌ロッド 12φ×300㎜
ジュラコン(R)撹拌ロッド 8φ×200㎜
PE撹拌棒 10φ×300㎜
ネオフロンPCTFE撹拌ロッド 9φ×300㎜
PE撹拌棒 8φ×300㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,001円2,083円1,129円720円6,565円609円
通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました