ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ジュラコン(R)撹拌ロッド 8φ×200㎜

ジュラコン(R)撹拌ロッド 8φ×200㎜ 93-6741
通常単価(税別)
1,129円
税込単価
1,242円
通常出荷日:8日目

【特長】・全長(mm):200・外径(mm):φ8

型番:

93-6741
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-6741の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-6741
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129円
( 1,242円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長(mm):200
・外径(mm):φ8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジュラコン(R)撹拌ロッド 8φ×200㎜の型番93-6741のページです。 型番93-6741に関する仕様情報を記載しております。
ジュラコン(R)撹拌ロッド 8φ×200㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュラコン(R)撹拌ロッド 8φ×200㎜
ジュラコン(R)撹拌ロッド 10φ×300㎜
ジュラコン(R)撹拌ロッド 12φ×300㎜
ネオフロンPCTFE撹拌ロッド 7φ×200㎜
ネオフロンPCTFE撹拌ロッド 4φ×100㎜
ネオフロンPCTFE撹拌ロッド 5φ×150㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,129円2,001円2,083円2,797円1,217円1,913円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました