ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

万能口金 568-323

万能口金 568-323 93-6641
通常単価(税別)
1,244円
税込単価
1,368円
通常出荷日:8日目

【特長】・先端にネジのない水栓呼13にドライバーで締め付け固定します。・流路内径(mm):φ9・対応吐...

詳細を確認

型番:

93-6641
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-6641の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-6641
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244円
( 1,368円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にネジのない水栓呼13にドライバーで締め付け固定します。
・流路内径(mm):φ9
・対応吐水口(mm):15~20
・材質:POM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能口金 568-323の型番93-6641のページです。 型番93-6641に関する仕様情報を記載しております。
万能口金 568-323のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能口金 568-323
万能口金(大) 568-324
万能スコップ 大
万能スコップ 小
万能スコップ 中
万能スコップ 特大
メーカー三商三商ケニスケニスケニスケニス
通常価格1,244円1,472円7,453円6,127円6,510円8,984円
通常出荷日8日目8日目10日目10日目10日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました