ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEネット 6メッシュ相当 1.2t×幅300×1000L

PTFEネット 6メッシュ相当 1.2t×幅300×1000L 93-6057
通常単価(税別)
13,322
税込単価
14,654
通常出荷日:8日目

【特長】・ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。・粗ろ過用漉し器のフィ...

詳細を確認

型番:

93-6057
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-6057の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-6057
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,322
( 14,654 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。
・粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
・メッシュサイズ:6メッシュ相当
・厚さ×幅×長さ(mm):1.2×300×1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEネット 6メッシュ相当 1.2t×幅300×1000Lの型番93-6057のページです。 型番93-6057に関する仕様情報を記載しております。
PTFEネット 6メッシュ相当 1.2t×幅300×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEネット 6メッシュ相当 1.2t×幅300×1000L
PTFEネット 4メッシュ相当 1.6t×幅300×1000L
PTFEネット 10メッシュ相当 1.0t×幅300×1000L
PTFEネット 18メッシュ相当 0.7t×幅300×1000L
PTFEネット 300mm幅×0.5m4メッシュ相当
PTFEネット 600mm幅×0.5m4メッシュ相当
メーカー三商三商三商三商コクゴコクゴ
通常価格13,32212,28915,95718,0245,99413,834
通常出荷日8日目8日目8日目8日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました