ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PFAボトル PFA中栓付 広口 500ml

PFAボトル PFA中栓付 広口 500ml 93-5807
通常単価(税別)
14,312
税込単価
15,743
通常出荷日:5日目

【特長】・耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。・規格:広口・容量(ml):...

詳細を確認

型番:

93-5807
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-5807の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5807
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,312
( 15,743 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
・規格:広口
・容量(ml):500
・口内径(mm):50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAボトル PFA中栓付 広口 500mlの型番93-5807のページです。 型番93-5807に関する仕様情報を記載しております。
PFAボトル PFA中栓付 広口 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAボトル PFA中栓付 広口 500ml
PFAボトル PFA中栓付 細口 500ml
PFAボトル PFA中栓付 広口 100ml
PFAボトル PFA中栓付 広口 250ml
PFAボトル PFA中栓付 広口 1000ml
PFAボトル PFA中栓付 細口 100ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格14,31210,2487,89910,46520,9734,999
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました