ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅65 羽根高さ25

PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅65 羽根高さ25 93-5691
通常単価(税別)
1,026円
税込単価
1,129円
通常出荷日:8日目

【特長】・別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。・羽根幅(mm):65・羽根高さ(mm):25

型番:

93-5691
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5691の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5691
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026円
( 1,129円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
・羽根幅(mm):65
・羽根高さ(mm):25

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅65 羽根高さ25の型番93-5691のページです。 型番93-5691に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅65 羽根高さ25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅65 羽根高さ25
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅75 羽根高さ25
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅150 羽根高さ25
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅125 羽根高さ25
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅105 羽根高さ25
PTFE撹拌羽根(スクエア型) 羽根幅52 羽根高さ14
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,026円1,068円1,470円1,295円1,243円912円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました