ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

撹拌子固定マグネット M-60

撹拌子固定マグネット M-60 93-5665
通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円
通常出荷日:8日目

【特長】・ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落...

詳細を確認

型番:

93-5665
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5665の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,663円
( 4,029円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
・材質:ゴム
・サイズ(mm):φ60×12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子固定マグネット M-60の型番93-5665のページです。 型番93-5665に関する仕様情報を記載しております。
撹拌子固定マグネット M-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子固定マグネット M-60
回転子固定マグネット
PTFE撹拌子 A-60 φ15×60
撹拌子 SA-60H
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ6
PTFE撹拌子 ストレート型 8×60
メーカー三商アズワン三商ケニス三商三商
通常価格3,663円4,129円2,994円2,092円3,752円1,041円
通常出荷日8日目4日目8日目5日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました