ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 V-2 3・5mlバイアル用

PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 V-2 3・5mlバイアル用 93-5662
通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円
通常出荷日:8日目

【特長】・円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。・適用:3ml・5mlバイアル用

型番:

93-5662
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5662の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5662
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573円
( 1,730円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
・適用:3ml・5mlバイアル用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 V-2 3・5mlバイアル用の型番93-5662のページです。 型番93-5662に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 V-2 3・5mlバイアル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 V-2 3・5mlバイアル用
PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 V-1 0.3・1mlバイアル用
PTFEミクロ撹拌子 V-3
PTFEミクロ撹拌子 V-2
PTFEミクロ撹拌子 V-1
PTFEミクロ撹拌子 V-4
メーカー三商三商コクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,573円1,470円1,297円1,297円1,217円1,297円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました