ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE撹拌子 マイクロ型 M-7

PTFE撹拌子 マイクロ型 M-7 93-5655
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円
通常出荷日:8日目

【特長】・極細タイプで、試験管用に最適です。・全長×直径(mm):7×φ2

型番:

93-5655
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5655の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5655
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768円
( 845円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細タイプで、試験管用に最適です。
・全長×直径(mm):7×φ2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 マイクロ型 M-7の型番93-5655のページです。 型番93-5655に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-7
撹袢子マイクロ型7m/m
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-8
マイクロ型撹拌子 No.7
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-2
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-10
メーカー三商コクゴ三商ケニス三商三商
通常価格768円698円768円822円746円768円
通常出荷日8日目8日目8日目5日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました