ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE撹拌子 マイクロ型 M-6

PTFE撹拌子 マイクロ型 M-6 93-5654
通常単価(税別)
746円
税込単価
821円
通常出荷日:8日目

【特長】・極細タイプで、試験管用に最適です。・全長×直径(mm):6.5×φ3

型番:

93-5654
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5654の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5654
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746円
( 821円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細タイプで、試験管用に最適です。
・全長×直径(mm):6.5×φ3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 マイクロ型 M-6の型番93-5654のページです。 型番93-5654に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-6
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-8
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-2
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-10
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-3
PTFE撹拌子 マイクロ型 M-5
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格746円768円746円768円746円746円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました