ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEボールフィルター 30φ

PTFEボールフィルター 30φ 93-5634
通常単価(税別)
7,236円
税込単価
7,960円
通常出荷日:8日目

【特長】・PTFE100%の特殊成形品です。・直径(mm):30φ・差込穴径(mm):8φ・材質:PT...

詳細を確認

型番:

93-5634
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5634の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5634
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,236円
( 7,960円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE100%の特殊成形品です。
・直径(mm):30φ
・差込穴径(mm):8φ
・材質:PTFE100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEボールフィルター 30φの型番93-5634のページです。 型番93-5634に関する仕様情報を記載しております。
PTFEボールフィルター 30φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEボールフィルター 30φ
PTFEボールフィルター 10φ
PTFEボールフィルター 20φ 110-47803
PTFEボールフィルター 20φ
PTFEボールフィルター 25φ
PTFEボールフィルター 15φ
メーカー三商コクゴコクゴ三商三商三商
通常価格7,236円4,960円5,891円6,172円6,663円5,681円
通常出荷日8日目8日目5日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました