ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
日東電工
電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:1日目
エスコ
13mm シールテープ【1~10個入り】
通常価格(税別):454円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

オルガノ
カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体
0通常価格(税別):78,975円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ(CWシリーズ)
0通常価格(税別):1,126円

日本フイルター
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
0通常価格(税別):1,677円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ PMCシリーズ
0通常価格(税別):14,617円

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):888円

アズワン
フィルターバッグ(PP製)
0通常価格(税別):2,259円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~