ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ80 全長400

PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ80 全長400 93-5626
通常単価(税別)
12,415円
税込単価
13,657円
通常出荷日:8日目

【特長】・ロッド径×羽根長さ(mm):8φ×80・全長(mm):400

型番:

93-5626
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5626の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5626
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,415円
( 13,657円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッド径×羽根長さ(mm):8φ×80
・全長(mm):400

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ80 全長400の型番93-5626のページです。 型番93-5626に関する仕様情報を記載しております。
PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ80 全長400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ80 全長400
PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ80 全長450
PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ80 全長350
PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ100 全長500
PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ100 全長600
PTFE被覆撹拌棒 T-212 羽根長さ80 全長450
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格12,415円13,201円12,022円18,655円20,471円13,201円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました