ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PTFE撹拌シール用パッキン 3個組

PTFE撹拌シール用パッキン 3個組 93-5613
通常単価(税別)
2,083円
税込単価
2,291円
通常出荷日:5日目

【特長】・PTFE撹拌シール用の交換パッキンです。・磨耗した場合に取替えて下さい。・穴内径(mm):φ...

詳細を確認

型番:

93-5613
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5613の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5613
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,083円
( 2,291円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE撹拌シール用の交換パッキンです。
・磨耗した場合に取替えて下さい。
・穴内径(mm):φ8
・入数(個):3
・材質:PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌シール用パッキン 3個組の型番93-5613のページです。 型番93-5613に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌シール用パッキン 3個組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌シール用パッキン 3個組
PTFE撹拌シール用パッキン (3ヶ組)
PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組
PTFE撹拌シール用Vパッキン
ガラス撹拌子(4個組) CM1245
ガラス撹拌子(4個組) CM1212
メーカー三商アズワンコクゴケニスケニスケニス
通常価格2,083円2,154円1,548円2,167円6,988円6,223円
通常出荷日5日目4日目4日目7日目6日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました