ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ネオフロン ミクロスパーテル 150㎜

ネオフロン ミクロスパーテル 150㎜ 93-5577
通常単価(税別)
3,766円
税込単価
4,143円
通常出荷日:8日目

【特長】・全長(mm):150

型番:

93-5577
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5577の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5577
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,766円
( 4,143円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長(mm):150

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオフロン ミクロスパーテル 150㎜の型番93-5577のページです。 型番93-5577に関する仕様情報を記載しております。
ネオフロン ミクロスパーテル 150㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオフロン ミクロスパーテル 150㎜
ネオフロン ミクロスパーテル 180㎜
ネオフロン ミクロスパーテル 210㎜
ネオフロン ミクロスパーテル 240㎜
ネオフロンPCTFE匙 150㎜
ネオフロンPCTFE匙 180㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,766円4,283円4,696円5,110円4,180円4,283円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました