ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PTFE回転子 CMA335 ダブルエンド型 1入

PTFE回転子 CMA335 ダブルエンド型 1入 93-5436
通常単価(税別)
3,130円
税込単価
3,443円
通常出荷日:5日目

【特長】・丸型フラスコ、逆に中央が内側に盛り上がった容器に最適です。・高回転使用向きで、強い撹拌力があ...

詳細を確認

型番:

93-5436
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5436の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5436
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130円
( 3,443円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型フラスコ、逆に中央が内側に盛り上がった容器に最適です。
・高回転使用向きで、強い撹拌力があり、粘性液にも適しています。
・両端部径×バー径×全長(mm):φ20×φ8×35
・入数(個):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE回転子 CMA335 ダブルエンド型 1入の型番93-5436のページです。 型番93-5436に関する仕様情報を記載しております。
PTFE回転子 CMA335 ダブルエンド型 1入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE回転子 CMA335 ダブルエンド型 1入
PTFE回転子 CMA355 ダブルエンド型 1入
クロスヘッド回転子ダブル
PTFE回転子 CM2303 ハブ型 1入
PTFE回転子 CM2301 ハブ型 1入
PTFE回転子 CM2302 ハブ型 1入
メーカー三商三商アズワン三商三商三商
通常価格3,130円3,698円688円 -5,541円4,565円4,890円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました