ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ガラス回転子 CM1225 細径円筒型 4入【4個入り】

ガラス回転子 CM1225 細径円筒型 4入 93-5423
通常単価(税別)
7,357円
税込単価
8,093円
通常出荷日:5日目

【特長】・ふっ素樹脂製に比べ、摩耗によるサンプルのコンタミがありません。・ホットプレートスターラー等の...

詳細を確認

型番:

93-5423
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

93-5423の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5423
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,357円
( 8,093円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂製に比べ、摩耗によるサンプルのコンタミがありません。
・ホットプレートスターラー等の高温使用に最適です。
・直径×全長(mm):φ6×25
・入数(個):4
※サイズは目安です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス回転子 CM1225 細径円筒型 4入の型番93-5423のページです。 型番93-5423に関する仕様情報を記載しております。
ガラス回転子 CM1225 細径円筒型 4入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス回転子 CM1225 細径円筒型 4入
ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入
ガラス回転子 CM1245 細径円筒型 4入
ガラス回転子 CM1206 細径円筒型 4入
ガラス撹拌子(4個組) CM1225
PTFE回転子 CM1425 トライアングル型 4入
メーカー三商三商三商三商ケニス三商
通常価格7,357円6,950円7,899円6,733円6,510円2,588円
通常出荷日5日目7日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました