ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PFA洗浄瓶 調整機能付 1000ml

PFA洗浄瓶 調整機能付 1000ml 93-5370
通常単価(税別)
52,032円
税込単価
57,235円
通常出荷日:10日目

【特長】・ノズルからの滴下を防止する気圧調整機能付。・容量(ml):1000

型番:

93-5370
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5370の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5370
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,032円
( 57,235円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルからの滴下を防止する気圧調整機能付。
・容量(ml):1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA洗浄瓶 調整機能付 1000mlの型番93-5370のページです。 型番93-5370に関する仕様情報を記載しております。
PFA洗浄瓶 調整機能付 1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA洗浄瓶 調整機能付 1000ml
PFA洗浄瓶 調整機能付 100ml
PFA洗浄瓶 調整機能付 500ml
PFA洗浄瓶 調整機能付 250ml
PFA 広口洗浄瓶 1000ml
PFA 細口洗浄瓶 1000ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格52,032円22,491円33,557円27,052円21,481円20,861円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました