ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PPバイアル瓶 PV-5 褐色 22ml 500入【500個入り】

PPバイアル瓶 PV-5 褐色 22ml 500入 93-5356
通常単価(税別)
40,565円
税込単価
44,622円
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。・キャップ・パッキン付。・容量(ml):22・胴径...

詳細を確認

型番:

93-5356
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

93-5356の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5356
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,565円
( 44,622円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
・キャップ・パッキン付。
・容量(ml):22
・胴径×全長×口内径(mm):27.4×58.9×14.3
・入数(本):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバイアル瓶 PV-5 褐色 22ml 500入の型番93-5356のページです。 型番93-5356に関する仕様情報を記載しております。
PPバイアル瓶 PV-5 褐色 22ml 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバイアル瓶 PV-5 褐色 22ml 500入
PPバイアル瓶 PV-5 白 22ml 500入
PPバイアル瓶 PV-1 褐色 4ml 1000入
PPバイアル瓶 PV-01 褐色 2.5ml 1500入
PPバイアル瓶 PV-7 褐色 50ml 300入
PPバイアル瓶 PV-6 褐色 32ml 400入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格40,565円33,175円56,177円78,325円32,440円34,093円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました