ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PPバイアル瓶 PV-1 褐色 4ml 1000入【1000個入り】

PPバイアル瓶 PV-1 褐色 4ml 1000入 93-5352
通常単価(税別)
56,177
税込単価
61,795
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。・キャップ・パッキン付。・容量(ml):4・胴径×...

詳細を確認

型番:

93-5352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

93-5352の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5352
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,177
( 61,795 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
・キャップ・パッキン付。
・容量(ml):4
・胴径×全長×口内径(mm):14.9×44.2×7.5
・入数(本):1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバイアル瓶 PV-1 褐色 4ml 1000入の型番93-5352のページです。 型番93-5352に関する仕様情報を記載しております。
PPバイアル瓶 PV-1 褐色 4ml 1000入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバイアル瓶 PV-1 褐色 4ml 1000入
PPバイアル瓶 PV-1 白 4ml 1000入
PPバイアル瓶 PV-5 褐色 22ml 500入
PPバイアル瓶 PV-7 褐色 50ml 300入
PPバイアル瓶 PV-2 白 7ml 1000入
PPバイアル瓶 PV-4 白 16ml 500入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格56,17745,15740,56532,44048,83033,175
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました