ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE撹拌子 A-90 φ16×90

PTFE撹拌子 A-90 φ16×90 93-5329
通常単価(税別)
4,699円
税込単価
5,169円
通常出荷日:8日目

【特長】・テーパー付で径の太い撹拌子です。・サイズ(mm):φ16×90

型番:

93-5329
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5329の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5329
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,699円
( 5,169円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパー付で径の太い撹拌子です。
・サイズ(mm):φ16×90

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 A-90 φ16×90の型番93-5329のページです。 型番93-5329に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 A-90 φ16×90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 A-90 φ16×90
太型撹拌子 A-90
ストレート型撹拌子 S-90
PTFE撹拌子 A-100 φ16×100
4F撹拌羽根90 スクエア型
PTFE撹拌子 A-80 φ16×80
メーカー三商ケニスケニス三商コクゴ三商
通常価格4,699円3,831円4,329円5,288円1,062円4,110円
通常出荷日8日目7日目7日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました