ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

通常単価(税別)
9,119円
税込単価
10,031円
通常出荷日:7日目

【特長】・側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。・扉は簡単ロ...

詳細を確認

型番:

93-5187
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-5187
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,119円
( 10,031円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。
・扉は簡単ロックなので片手で開閉可能。
・容量(L):50
・開口部:短側面
・開口部サイズ(mm):W260×H216
・外寸法(mm):530×366×H325
・有効内寸法(mm):493×335×H305
・折りたたみ時高さ(mm):86

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉の型番93-5187のページです。 型番93-5187に関する仕様情報を記載しております。
扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉
扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉L
扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉
扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉L
オリタタミコンテナー CB-51(片扉L)
オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)
メーカー三商三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格9,119円9,692円11,558円12,442円15,173円15,173円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト