ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

卓上保管ケース メロディー ホワイト 34型

卓上保管ケース メロディー ホワイト 34型 93-5150
通常単価(税別)
5,213円
税込単価
5,734円
通常出荷日:8日目

【特長】・パイルシールとパッキンシールの2つのシールでホコリや虫をシャットアウトします。・規格:34・...

詳細を確認

型番:

93-5150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5150の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,213円
( 5,734円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイルシールとパッキンシールの2つのシールでホコリや虫をシャットアウトします。
・規格:34
・外寸法(mm):336×288×H248
・内寸法(mm):315×269×H232
・カラー:ホワイト
・材質:本体 スチロール、スノコ PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上保管ケース メロディー ホワイト 34型の型番93-5150のページです。 型番93-5150に関する仕様情報を記載しております。
卓上保管ケース メロディー ホワイト 34型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上保管ケース メロディー ホワイト 34型
卓上保管ケース メロディー ホワイト 28型
卓上保管ケース メロディー ホワイト 24型
卓上乾燥台 SDR
ガラスチューブオーブン用 三方コック
アズワン DTC-222KM カーテン付移動台
メーカー三商三商三商三商柴田科学アズワン
通常価格5,213円4,386円3,870円10,745円14,037円242,947円
通常出荷日8日目8日目8日目10日目8日目15日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました