ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

薬品識別洗浄瓶 500ml 562013 エタノール

薬品識別洗浄瓶 500ml 562013 エタノール 93-4864
通常単価(税別)
2,186
税込単価
2,405
通常出荷日:8日目

【特長】・自己通風タイプでノズルからの液だれを防止します。・薬液の交互汚染を避けるためのカラーコードキ...

詳細を確認
  • 商品画像は商品カタログ共通のイメージ画像を使用しております。(本商品は1点入りです。)

型番:

93-4864
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-4864の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-4864
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186
( 2,405 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己通風タイプでノズルからの液だれを防止します。
・薬液の交互汚染を避けるためのカラーコードキャップ付。
・次亜塩素酸ナトリウムの容器は不透明白色です。
・容量(ml):500
・薬品名:エタノール
・材質:本体 LDPE、キャップ PP

ご注意

  • 商品画像は商品カタログ共通のイメージ画像を使用しております。(本商品は1点入りです。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬品識別洗浄瓶 500ml 562013 エタノールの型番93-4864のページです。 型番93-4864に関する仕様情報を記載しております。
薬品識別洗浄瓶 500ml 562013 エタノールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品識別洗浄瓶 500ml 562013 エタノール
薬液識別洗浄瓶 500ml エタノール562013
薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 エタノール
薬品識別洗浄瓶 1000ml 2425 エタノール
Nalgene薬品識別洗浄瓶 エタノール用
薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 メタノール
メーカー三商コクゴ三商三商ケニス三商
通常価格2,1861,7292,8583,7052,5982,858
通常出荷日8日目8日目4日目4日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました